Novidades de 2022 em drives drylin® E para motores DC

Drives para motores DC

controlar de forma fácil e segura

As novas drives D5 e D6 para controlar motores DC de forma resistente ao desgaste. A ampla gama de tensão de alimentação permite tanto o funcionamento a bateria como em operação industrial. A rotação do motor à esquerda e à direita pode ser iniciada através de simples botões mecânicos, placas ou PLC. Enquanto a drive D5 tem um alojamento robusto, a drive D6 está disponível sem alojamento, e por isso ocupa pouco espaço.
Faça aqui o seu pedido
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Controlar motores DC
  • Adequados para todos os motores da igus®
  • A velocidade do motor pode ser controlada via PWM
  • Fácil instalação em quadros elétricos no perfil TS35
Redução do custo

Redução do custo

  • Controlador normalizado utilizando entradas digitais
  • Compatível com muitos sistemas de controlo industriais
  • Rápida colocação em funcionamento
  • Programa de amostras gratuitas :
    ​​​​​​​igus.pt/sample-programme​​​​​​​
Provas dadas

Provas dadas

  • 25% mais económico do que o controlador dryve D3 para motores DC
  • Pode controlar com 5-24V diretamente sobre um PLC ou com em placas
  • Redução em 90% do tempo de colocação em funcionamento devido aos programas de exemplo da igus®.
 
 
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Isentos de manutenção
  • CE de acordo com ROHS
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs

Aqui, pode ver os dois controladores em detalhe:

Apresentação das drives D5 e D6

Catálogo de novidades 2022

Catálogo de novidades
Ir para novidades

Mais novidades sobre motores drylin® E

Novidades
Saiba mais

Peça uma proposta

Enviar consulta
Clique aqui