Varão semi-acabado em iglidur® A250

  • Resistentes ao desgaste
  • Em conformidade com a FDA e o regulamento (UE) n.º 10/2011
  • Baixa força de acionamento necessário quando utilizado com rolamentos
  • Deflexão da correia isenta de lubrificação
Descrição do produto
iglidur® A250 | Guiamento resistente ao desgaste para a indústria alimentar
  • Resistentes ao desgaste
  • Em conformidade com a FDA e o regulamento UE n.º 10/2011
  • Baixa força de acionamento necessário quando utilizado com rolamentos
  • Deflexão da correia isenta de lubrificação

A cor exterior do varão poderá diferir da cor interior. Isto é causado pelo tratamento térmico (têmpera) do varão após a produção. Não tem qualquer efeito nas especificações do varão, e apenas afeta o seu exterior.
 
Os varões e placas iglidur® isentos de lubrificação permitem-lhe conceber livremente todo o tipo de casquilhos e componentes deslizantes isentos de manutenção. A ampla gama de materiais deslizantes iglidur® permite uma combinação otimizada do material do casquilho com o melhor coeficiente de atrito e desgaste.
Para além dos varões e placas semi-acabados para maquinagem interna, produzimos igualmente todo o tipo de componentes e casquilhos deslizantes e tiras deslizantes. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos acordados.
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h