Motores drylin® E com vedação do veio

O controlador de motor drylin® E

... simples e económico ...

A instalação simples distingue estes três novos controladores de motores de passo. O controlador é ajustado diretamente na unidade com micro interruptores simples. Não é necessário nenhum software, programação ou conhecimento. Através de uma interface de passo/direção standard, um sistema de controlo de nível superior pode controlar os estágios de saída e assim executar uma grande variedade de movimentos. Uma velocidade fixa pode ser pré-selecionada através do modo jog e iniciada com a entrada digital. Os ajustes de altura ou movimentos mais simples podem ser implementados através do modo jog e dois interruptores de fim de curso. Pronto a enviar em 24 horas. 
Consultar loja online
Tamanho da rosca

Melhoria técnica

  • Step/dir- & modos de funcionamento Jog
  • Funcionamento suave do motor
  • Auto-sintonização do motor
Tamanho da rosca

Redução do custo

  • Interface step/dir standard
  • Compatível com muitos sistemas de controlo industriais
  • Montagem rápida e fácil
Tamanho da rosca

Provas dadas

  • Pode ser controlado com 5 a 24V diretamente num PLC ou em placas developer (sem resistência de série)
  • Pode ser utilizado com módulos de software já prontos de fabricantes de renome
Tamanho da rosca

Sustentabilidade

  • Isentos de manutenção
  • CE de acordo com ROHS

Mais novidades sobre os motores drylin® E

Motor com travão

Motor com travão
Consulte-nos agora

Motor com sensor Hall

Motor com sensor Hall
Consultar loja online

Motor com vedação do veio

Controlador de motores de passo
Consulte-nos agora

Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas

 
Os motores EC drylin® E estão prontos a enviar em 24 horas
Elevado stock de motores elétricos

 
Elevado stock sempre à disposição
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada

 
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada
Disponibilidade de produtos a longo prazo

 
A gama de produtos está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos

 
Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados

 
Os nossos motores eléctricos foram exaustivamente testados

Descarregar o catálogo das novidades

Catálogo das novidades
Descarregar

Mais novidades sobre motores drylin® E

Visão geral das novidades 2021 dos produtos HMI
Saiba mais

Peça uma proposta

Enviar consulta
Clique aqui


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h