Controlador para motores

O drylin® dryve D1 é um sistema de controlo baseado na web para motores DC, trifásicos, EC e motores de passo bifásicos com correntes de pico até 21 A e 48 V. O sistema de controlo permite parametrizar os movimentos em segundos. Sem conhecimentos de programação. Desta forma, é possível colocar em funcionamento eixos individuais, robôs lineares, módulos tridimensionais e robôs Delta mais rapidamente do que nunca.
 
Definir movimentos com um PC, portátil, tablet ou smartphone
Pode começar a utilizá-lo sem instalar qualquer software. Apenas tem de ligar o sistema de controlo a um PC, portátil, tablet ou smartphone e iniciar no browser. Surge um servidor web integrado para a introdução de dados. Através da interface de utilizador pode definir cursos, posições, velocidade e tempos de operação em apenas alguns minutos. Todas as funções são intuitivamente compreensíveis.

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h