Imagem do produto PRT-04

PRT-04 com mecanismo de bloqueio

Anéis rotativos deslizantes stopmotion com pontos de bloqueio definidos

Os novos anéis rotativos PRT stopmotion no tamanho de instalação 04 permitem um bloqueio definido em posições predefinidas. Os PRTs podem ser adaptados individualmente a qualquer aplicação e adequados para aplicações como mesas de montagem.
 
NOVIDADE: Agora também disponível nos tamanhos 20 e 30!


Melhoria técnica Melhoria técnica
  • Abordagem repetida e precisa de pontos de localização definidos
  • Combinação ideal com a placa em T opcional, por ex. na mesa de montagem
Redução do custo Redução do custo
  • Até 20% mais económicos que as séries PRT-01
  • Solução pronta a instalar, sem necessidade de montagem
  • Dados para construção 3D disponíveis gratuitamente
Provas dadas Provas dadas
  • Forças de bloqueio testadas no laboratório da igus para definição de duração de vida
  • Já em utilização em vários clientes antes do lançamento oficial
Reciclar Sustentabilidade
  • Desenho compacto, aproximadamente 60% menos peso comparativamente com à série PRT-01
  • Benéfico para o ambiente devido à ausência de lubrificantes



Aconselhamento personalizado

Tem alguma questão quanto à PRT-04?

Se tiver alguma questão relativa à nossa gama de anéis rotativos deslizantes PRT-04, basta escolher uma das opções de contacto e deixar-nos aconselhá-lo. Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h