Comprimento de retração até 350 mm baseado em cabos de elastómero (RSEL) ou molas de tensão (RSSL)
Evite a formação de laçadas na cabeça do robô com o sistema de retração RSEL ou RSSL. Os dois sistemas foram especificamente concebidos para a produção automóvel com robôs e cargas de trabalho média a elevada. As dimensões compactas do sistema e o guiamento da calha articulada próximo ao robô também reduzem a área de trabalho do robô ao mínimo.
Informações sobre o RSEL & RSSL
Em comparação com o RSE linear, o sistema de retração é ainda mais económico
Devido às suas dimensões standard e ao desenho muito compacto, os sistemas de retratação RSEL e RSSL podem ser instalados diretamente sobre o 3º eixo de todos os tipos de robôs comuns
Fácil de substituir
Impede que a calha articulada suspensa influencie ou bloqueie o movimento
Também podem ser utilizados em aplicações altamente dinâmicas
Versão curta até 656mm
Para robôs com peso adicional elevado e médio
O ponto fixo da calha pode ser colocado em qualquer lugar devido ao design linear
Dimensões do RSEL & RSSL
As variações das dimensões A, B e C de acordo com o tamanho da calha selecionada. Ambos os sistemas estão disponíveis nos tamanhos 60, 65, 70, 85 e 100
A diferença entre o TR.RSEL e o TR.RSSL
O TR.RSEL e o TR.RSSL não diferem em dimensões nem aparência. A grande diferença reside no interior dos sistemas. Saiba o que é e a razão para isso.
Raio-X de um sistema de retratação TR.RSEL
O artigo nº. TR.RSEL.60 refere-se à triflex® (TR) e R(etração) S(istema) E(lástico) L(inear) no tamanho 60. Com este sistema, a força de retração é conseguida através de cabos de elastómero, o que garante uma força de retração suave e consistente. Os cabos de elastómero já provaram o seu valor no TR.RSE, o seu irmão maior e mais longo, e foram adotados no TR.RSEL, uma solução mais curta e, portanto, também mais económica.
No TR.RSSL.60, as letras e números significam triflex ( TR) e R(etração) S(istema) M(ola) L(inear) no tamanho 60. Em vez dos cabos de elastómero, a força de retração é implementada através de elementos de mola. A utilização de molas torna-as mais independentes dos óleos e seus vapores, o que poderá influenciar os cabos de elastómero devido às muitas composições diferentes. Se o óleo ou vapores de óleo não desempenharem um papel na sua aplicação, recomendamos o TR.RSEL devido ao seu funcionamento mais suave.