O objetivo do sistema de retração triflex® RSE é manter a e-chain® o mais próxima possível do braço robótico, de forma a evitar que a e-chain® afete o movimento do robô. O sistema triflex® RSE é um sistema de retração particularmente leve e económico
Guia linear drylin® com carruagem
2Cordão elástico ou mola de tensão para retração
3Placas de montagem para uma ligação flexível a uma grande variedade de robôs
4Terminal de fixação sem pente do tamanho e-chain® correspondente
5Passagem suave do tamanho e-chain® correspondente
Referência | Séries de calhas articuladas que funcionam com | as versões triflex® R | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 720,04 EUR | |
TR.RSE.50 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 793,49 EUR | |
TR.RSEC.60 | 849,28 EUR | |||
TR.RSEC.65 | 884,07 EUR | |||
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1 646,67 EUR | |
TR.RSE.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1 677,25 EUR | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 1 653,14 EUR | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 1 680,25 EUR | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 1 689,95 EUR | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1 821,71 EUR |
Referência | Bi1 em mm | Bi2 em mm | BA em mm | R em mm | d1 em mm | d2 em mm | Passo em mm | por elo de calha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 3,52 EUR | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 5,37 EUR | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 6,75 EUR | |
TRC.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 8,24 EUR | |
TRC.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44,1 | 13,40 EUR | |
TRCF.65.100.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 100 | 20 | 0 | 23,1 | 6,07 EUR | |
TRCF.65.200.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 200 | 20 | 0 | 23,1 | 6,84 EUR | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94,5 | 135 | 28 | 0 | 30,6 | 8,78 EUR | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94,5 | 240 | 28 | 0 | 30,6 | 8,78 EUR | |
TRCF.100.145.0 | 34,3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34,5 | 10,76 EUR |
Referência | Bi1 em mm | Bi2 em mm | BA em mm | R em mm | d1 em mm | d2 em mm | Passo em mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 3,80 EUR | |
TRE.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 3,80 EUR | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 5,78 EUR | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 5,78 EUR | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 7,30 EUR | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 7,30 EUR | |
TRE.100.145.0.B | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 8,90 EUR | |
TRE.100.145.0.C | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 10,47 EUR | |
TRE.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 8,90 EUR | |
TRE.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44,1 | 14,46 EUR |
Índice de ø | R [mm] | Dim. 2 [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Cálculo do comprimento total da calha articulada: Dimensão 1 + 2 + 3
Pode determinar as dimensões 1 e 3 de acordo com a sua aplicação ou tipo de robô.
Referência | Índice de largura | Diâmetro exterior | Largura | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40, | 55 | 27 | 25,28 EUR | ||
TR.50.30 | 40, | 69 | 34 | 25,90 EUR | ||
TR.60.30 | 60, | 80 | 40 | 26,40 EUR | ||
TR.65.30 | 60, | 88 | 44 | 33,07 EUR | ||
TR.70.30 | 70, | 102 | 50 | 41,07 EUR | ||
TR.85.30 | 85. | 118 | 59 | 42,97 EUR | ||
TR.100.30 | 100, | 133 | 67 | 43,53 EUR |
Referência | Índice de largura | Diâmetro exterior | Largura | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40, | 55 | 27 | 21,06 EUR | ||
TR.50.10 | 50, | 69 | 34 | 67,36 EUR | ||
TR.60.10 | 60, | 80 | 40 | 22,01 EUR | ||
TR.65.10 | 65, | 88 | 44 | 74,74 EUR | ||
TR.70.10 | 70, | 102 | 50 | 34,21 EUR | ||
TR.85.10 | 85. | 118 | 59 | 36,07 EUR | ||
TR.85.240.10 | 85. | 120 | 63 | 147,65 EUR | ||
TR.100.10 | 100, | 133 | 67 | 36,29 EUR | ||
TR.125.10 | 125, | 170 | 82 | 408,12 EUR |