Módulo universal compacto triflex® RS para robôs industriais
Módulo universal para todos os movimentos do robot:
O triflex® RS é um módulo universal muito compacto que é montado sobre os pontos de fixação disponíveis no robô. A altura de instalação reduzida e a calha guia triflex® R paralela ao braço robótico, permitem a instalação em espaços extremamente limitados. O triflex® RS com varetas de fibra de vidro integradas é uma excelente opção para instalar de forma fiável o sistema de calha articulada na cabeça do robô sem esforços sobre os cabos. Teremos todo o gosto em visitá-lo e responder às suas perguntas sobre a sua aplicação em particular.
1: Módulo que permite a poupança de espaço e que pode ser rapidamente montado em robôs industriais
2: Módulos de fibra integrados que impedem a formação de laçadas
3: Batente para uma liberdade de movimento definida
4: Suportes de montagem para uma fixação segura
5: Passagem deslizante para uma guia estreita e paralela no braço robótico
Exemplo de aplicação
Pacote standard para todas as aplicações, possibilidade de instalação imediata
O sistema de retração funciona com calhar articuladas das séries TRE e TRC
Bem adaptado a ambientes agressivos - baixo desgaste
Varetas de fibra de vidro integradas para força de retração
A primeira escolha para aplicações robóticas com locais de instalação estreitos
Economiza espaço devido à baixa altura de instalação e itinerário próximo ao braço do robô
Duração de vida excelente
Aplicação universal
Sistema completo em 4 passos
Passo 1
Seleção do tamanho correto da calha articulada com o configurador online
Determine o número e diâmetro exterior dos cabos e mangueiras que são direcionados a partir dos eixos 3-6
Com a ajuda do configurador da separação interior, pode determinar o tamanho certo da calha articulada que pode facilmente acomodar os cabos desejados.
Ao seleccionar uma calha articulada, note que apenas TRC e TRE.B podem ser utilizados com este sistema
A versão TRE.B pode absorver 4 vezes mais de força de tração do que a versão TRC
Um design aberto significa que os cabos e as mangueiras podem ser simplesmente pressionados manualmente para o interior da calha
Selecione o tamanho adequado para os seus sistema RS
A partir da referência, pode especificar o comprimento adicional da calha articulada (500mm, 1000mm, 1500mm ou 2000mm) que deverá estar disponível fora do RS.
TRC o design fechado
Um design fechado de construção significa máxima protecção contra influências externas
Selecione o tamanho adequado para os seus sistema RS
A partir da referência, pode especificar o comprimento adicional da calha articulada (500mm, 1000mm, 1500mm ou 2000mm) que deverá estar disponível fora do RS.