Total isenção de lubrificantes
Peso reduzido devido à utilização de alumínio e plásticos
Resistência a temperaturas até +60 °C
Opcionalmente disponível como versões resistentes à corrosão com fuso em aço inoxidável
Fuso protegido
Design eficaz
Disponível com escala de medição sem fuso
Versão com flange para montagem axial em superfícies e perfis
A [mm]: |
|
Selecione o tamanho de instalação do módulo acionado por fuso.
N.º de encomenda | Comprimento máx. do curso | Veio de alumínio | Capacidade de carga estática máx. | Preço unitário para | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso de suportes das ponteiras do veio e carruagem | Adicional (por 100 mm) | Axial | Radial | Curso base de 100 mm | |||
[mm] | [kg] | [kg] | [N] | [N] | |||
SET-12-AWM (1) | 200 | 0,05 | 0,03 | 10 | 20 | 80,95 EUR | |
SET-25-AWM (1) | 750 | 0,15 | 0,12 | 150 | 300 | 152,90 EUR | |
SET-30-AWM (1) | 850 | 0,2 | 0,21 | 200 | 400 | 196,23 EUR |
(1) Terminais de fuso afunilados
N.º de encomenda | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | h | h1 | lt | ts | s | sb | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-12-AWM (1) | 30 | 30 | 23,5 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | 22 | 15 | 3,3 | 4,2 | 10 | M4 | ||
SET-25-AWM (1) | 60 | 55 | 44 | 40 | 40 | 40 | 20 | 115 | 39 | 45 | 30 | 5,2 | 5,2 | M4 | 17 | TRx10x2 |
SET-30-AWM (1) | 80 | 55 | 49 | 60 | 40 | 40 | 20 | 125 | 39 | 50 | 35 | 6,5 | 5,2 | M4 | 20 | TRx12x3 |
(1) Terminais de fuso afunilados