Oferece uma vasta gama de diferentes modelos de porcas fusos em várias dimensões. A gama de roscas de passo rápido dryspin® inclui diâmetros de 4 a 20 mm e passos de 2,4 a 100 mm. Devido à diversidade da gama de produtos, a utilização da geometria da rosca dryspin é possível em muitas aplicações.
Basicamente, sim. É necessário observar os parâmetros da aplicação (carga axial, rotação, velocidade, etc.) e atingir a precisão de posicionamento necessária. O nosso configurador de unidades de fuso é uma ajuda ideal para a escolha do sistema de fuso perfeito para cada aplicação.
► Maior eficiência
► Funcionamento silencioso e com baixa vibração
► Duração de vida 30% mais longa devido à assimetria
► Até menos 25% de desgaste
► Maior eficiência
As nossas porcas drylin são até 50,9% mais económicas do que as porcas metálicas. Além disso, até 69% mais económicas em comparação com as porcas em plástico comparáveis e até 50% mais económicas em comparação com as porcas de esferas.
Travagem automática (autoblocante) significa que as porcas e os fusos não podem ser movidos sem a aplicação de força externa. Está relacionada com o passo e o coeficiente de atrito.
As porcas fabricadas em materiais iglidur®, tribologicamente otimizados, podem ser utilizadas em gamas de temperatura entre -20 °C e +150 °C.
Os blocos de suporte de fusos estão disponíveis em três tamanhos de rosca de 6-24mm. Opções de terminais: casquilhos deslizantes ou, para velocidades elevadas, rolamentos de esferas (BB). Todos os suportes de fusos, como os anéis de fixação correspondentes, são fornecidos em alumínio anodizado duro.
Para além da seleção correta do material para a porca, um mecanismo de pré-carga contra a folga indesejada do patim demonstrou ser uma medida eficaz na prática. Para roscas trapezoidais e de passo rápido dryspin®, estão disponíveis versões anti-backlash, zero-backlash e folga reduzida com pré-carga para a porca.
Não é segredo que a igus é uma defensora da isenção de lubrificação dos casquilhos. Simplificando, os produtos da igus são isentos de lubrificação. Muitas vezes os clientes perguntam-nos: “Posso usar o WD-40 ou outro lubrificante para lubrificar o meu casquilho? ”
► Qual é a diferença entre roscas de uma entrada e múltiplas entradas?
Os fusos de uma entrada consistem em apenas uma rosca. Isto significa que a distância interior da rosca, marcada pelo passo, é também o curso linear em milímetros por revolução do fuso.
Se for adicionada outra rosca, o fuso atinge o dobro do curso (passo 2x) com uma rotação. O cálculo para o curso linear permanece sempre o mesmo dependendo do número de roscas, apenas o passo de uma única rosca difere. Este procedimento também pode ser aplicado aos nossos fusos de passo rápido de múltiplas entradas dryspin®.
Material | MPa |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5MPa |
iglidur® A180 | 3.5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® E7 | 0.5 MPa |
iglidur® J200 | 2 MPa |
iglidur® R | 2 MPa |
A capacidade de carga das porcas trapezoidais, em polímeros de elevada performance, depende da pressão superficial, da velocidade de deslizamento e da temperatura resultante. O comportamento térmico é também influenciado pelo tempo de funcionamento, o material do fuso selecionado e a sua condutividade térmica específica.
Velocidades superficiais dos materiais iglidur® em m/s:
Material iglidur® | Rotação em utilização contínua |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Com o valor pv e a área de contacto indicados nas tabelas de dimensões, é possível determinar a velocidade de deslizamento admissível e, a partir desta, a velocidade de avanço para cada tamanho de rosca.
Valores padrão ao usar porcas em polímero drylin® sem lubrificação (com curso de 500 mm). Deve-se entrar com um fator de correção para cursos muito curtos ou muito longos.
Tempo de funcionamento ED | Valor pvmáx. [MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxial | Força axial |
Ppermitida | Pressão superficial máx. permitida de 5 N/mm2 |
preal | Pressão superficial efetiva para o tamanho selecionado |
Ae real | Superfície de suporte efetiva da porca trapezoidal selecionada |
P | Passo |
d1 | Diâmetro do passo |
Mta | Binário de acionamento [Nm] na conversão de um movimento de rotação num movimento longitudinal |
Mte | Binário de acionamento [Nm] na conversão de um movimento longitudinal num movimento de rotação |
v | Velocidade superficial [m/s] |
Øs | Velocidade de avanço [m/s] |
n | Velocidade [min-1] |
η | Eficiência |