iSet - Engenharia sofisticada simplificada. Conjuntos completos em apenas três cliques!
Agora pode poupar tempo e dinheiro com o nosso conjunto completo de calha articulada. Não há necessidade de passar muito tempo à procura da calha adequada e dos respetivos acessórios. É possível montar um sistema de calha articulada completo. Todos os componentes importantes são cuidadosamente selecionados - desde calhas articuladas e terminais de fixação até guias. Clique num conjunto completo para saber mais: Veja o modelo interativo e faça download de fichas técnicas, documentos técnicos e CAD 3D.
Cursos longos (até 24m) a partir do sistema modular da igus
Especialmente adequado para gruas, manipulação de materiais, manipulação de carga a granel e outras aplicações. Também como alternativa aos sistemas de carrinhos porta-cabos. Conjunto completo E4.1 para cursos deslizantes desde 8 to 24m
Com auto-guiamento para transmissão de potência e dados
Especialmente bem adequado para unidades de armazenamento e manipulação e utilização na logística e em sistemas de pórticos grua. Também como alternativa aos sistemas de barras condutoras. Conjunto completo autoglide 5 para cursos auto-guiados de 10 a 60m
Sistema de calha articulada fechado protegido do vento e das intempéries
Especialmente bem adequado ao fornecimento de energia para sedimentadores, filtros e outras centrais de tratamento de águas residuais e centrais hidroelétricas. Também como alternativa aos enroladores de cabos. Conjunto completo basic flizz fechado para cursos de 10 a 100m
Rotação protegida contra a corrosão (até 360 graus) em espaços reduzidos
Adequado para pequenas máquinas de medição e manipulação, aplicações em câmaras e muito mais. Também como alternativa a soluções com anéis coletores. Conjunto completo PRM para movimentos rotativos até 360 graus.
Especialmente adequadas para aplicações exigentes, pórticos porta contentores, máquinas em geral ou outras aplicações. Também como alternativa aos sistemas de carrinhos porta-cabos. Conjunto completo 4040RHDB para cursos deslizantes muito longos: desde 25 - 200m
Ideal para reforço dos eixos X e Y e do sistema de mangueiras
Calhas articuladas económicas adequadas para maquinação CNC DIY. Conjuntos completos E2i.26 e B15i para cursos de 300 - 3,000mm. e-rib para reforço dos tubos corrugados, largura nominal 36mm.
Compacto, para um guiamento seguro de potência, dados e ar num SÓ sistema
Adequado para portões industriais, portas de correr, estações de tratamento de águas residuais e tecnologia de transportadores. Também como alternativa aos sistemas de barras condutoras. Conjunto completo para comprimentos de 1-10m
Cursos longos sem suporte, robustas, resistentes às vibrações e compactas
Indicadas para máquinas de construção, equipamentos de elevação, carregadoras telescópicas, plataformas de trabalho. Uma excelente combinação de plástico leve e aço forte. Conjunto completo para comprimentos de 6 - 18m
O novo standard para movimentos circulares até 380 graus
Para todas as aplicações rotativas em quase todas as indústrias com um diâmetro exterior até 2,8 metros. Conjunto completo do módulo de rotação metálico (SRM) para movimentos rotativos até 380 graus.
Procura um conjunto completo para a sua indústria? Utilize este filtro para encontrar rapidamente o conjunto completo certo para a sua indústria/maquinaria.