iSet Módulo rotativo metálico (SRM) | Ângulo de rotação até 380°

Sistema de calha articulada: Steel Rotation Module SRM

O conjunto completo inclui:
os elos da calha, separadores, terminais de fixação, abraçadeiras de fixação e guia sem barras deslizantes

Dimensões (dependendo do sistema):
Ângulo de rotação até 380°
Altura interior: 21-56mm
Altura exterior: 28-84mm
Largura interior: 50-250mm
Largura exterior: 64-284mm
Raio de curvatura: 48-250mm
Altura total do sistema: 100-320mm 

Aplicações:
Sistema completo com um diâmetro exterior até 2,8 metros e um ângulo de rotação até 380º graus para todas as aplicações rotativas em quase todas as indústrias
Loja online                        Documento técnico

Lista de artigos


Descrição do artigoImagens de exemploQuantidade
Elos para diâmetro exterior:
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm



E4.1_Série_E4.XX.jpg

E4.21.050.048/160.0 x 31 elos
E4.21.100.100/150.0 x 39 elos
E4.32.10.075/220.0 x 25 elos
E4.32.15.150/230.0 x 31 elos
E4.42.15.125/400.0 x 35 elos
E4.42.20.200/400.0 x 41 elos
E4.56.20.150/750.0 x 41 elos
E4.56.25.250/750.0 x 49 elos
Terminal de fixação para diâmetro exterior:
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm



terminal_de_fixação_foto_calha_e4_oscilante.png

E4.210.050.1.12.A x 1 conjunto
E4.210.100.1.12.A x 1 conjunto
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 conjunto
Separadores para diâmetro exterior:
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm



E6-35-5_NOVIDADE_SEP_PS.eps

T2111 2 x a cada 2º elo
T2111 4 x a cada 2º elo
32.5.1 2 x a cada 2º elo
32.5.1 4 x a cada 2º elo
42.5.1 2 x a cada 2º elo
42.5.1 5 x a cada 2º elo
56.5.1 2 x a cada 2º elo
56.5.1 4 x a cada 2º elo
Abraçadeiras de fixação para diâmetro exterior:
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm
soluções_chainfix_clip-on_28.Z.png

pente_de_fixação_perfil_em_c.eps
pente_para_cabos.jpg

Fixação com separador de pente para abraçadeiras ou um pente de fixação, com abraçadeiras
Guia sem barra deslizante para diâmetro exterior:
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm



ECS_PROD_SRM_módulo_rotativo_standard_2.tif


IE14.2.600S.050.01 x 1 peça
IE14.2.800S.100.01 x 1 peça
IE14.2.900S.100.01 x 1 peça
IE14.2.1200S.150.01 x 1 peça
IE14.2.1500S.150.01 x 1 peça
IE14.2.1800S.200.01 x 1 peça
IE14.2.2400S.200.01 x 1 peça
IE14.2.2800S.250.01 x 1 peça

Características e vantagens

O novo sistema de alimentação rotativo SRM é fornecido como um sistema completo com calha articulada, terminais de fixação, separação interior, abraçadeiras de fixação e guia em aço galvanizado. Destina-se a todas as aplicações rotativas em quase todas as indústrias e tem um diâmetro exterior até 2,8 metros e um ângulo de rotação até 380°.
  • Sem contactos deslizantes - sem pontos de suporte adicionais
  • Fornecimento fiável de todos os meios num só sistema (potência, dados, fluidos, etc.)
  • A solução standard para quase todas as indústrias, para diâmetros exteriores até 2,8 metros, sistemas completos, incluindo calha articulada, terminais de fixação, separação interior e guia galvanizada, que pode ser encomendado num só número de artigo.
  • A otimização do projeto e dos processos reduziu o preço em 25% e permitiu um prazo de entrega de três semanas
  • Sem custos de desenvolvimento de projeto
  • Sem quantidade mínima de encomenda – sistema económico, desde uma unidade
  • Pode ser entregue confecionado

Produtos adequados

Cabos chainflex

Os cabos chainflex não confecionados, são cabos para aplicações com movimento em calhas ou aplicações robóticas, com uma garantia até 36 meses.
  • Maior variedade com 1.354 tipos de cabos
  • À prova de falhas, com 36 meses de garantia
  • A partir de 1 m de comprimento em 24 horas

Mais informações


iSets

Visão geral de outros conjuntos completos de calha articulada

Base de conhecimentos

Todas as informações importantes sobre sistemas de calhas articuladas