Fornecimento de energia seguro e inteligente em espaços de instalação reduzidos

i.Sense ES.B: A deteção inteligente de ruturas e monitorização do funcionamento do e-spool da igus para teatros garante sempre movimentos fiáveis

O e-spool com função de monitorização inteligente num teatro O novo e-spool com função de monitorização inteligente num teatro
O novo e-spool para teatros, tem agora várias funcionalidades inteligentes: a força das três molas incluídas é monitorizada com a ajuda de um sensor de célula de carga. Se a força estiver abaixo do valor especificado, será necessário substituir a mola. Quando o valor​especificado é excedido, há um bloqueio que deve ser levantado.

Também​pode ser instalado um sistema de monitorização com sensor de rotação para contar as rotações do desenrolador e determinar a posição da calha articulada. Como proteção adicional para aumentar a segurança do sistema, o i.Sense EC.P pode também ser instalado no ponto móvel da calha articulada para a monitorização inteligente da força de tração/compressão. 
Registe-se para um teste beta gratuito
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Aumenta a segurança do sistema graças à monitorização contínua
  • Extensão da duração de vida máxima do e-spool®
  • Medição e visualização do comprimento atual da extensão
  • Fornece acesso remoto à informação sobre o estado do fornecimento de energia em tempo real
Redução do custo

Redução do custo

  • Evitar tempos de paragem das instalações e dispendiosos custos de acompanhamento, graças à deteção integrada de roturas
  • Reduzir os custos de manutenção com alertas imediatos no caso de ocorrerem anomalias no e-spool
  • Design compacto com equipamento adicional para monitorização
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Evitar operações de emergência com a utilização intensiva de recursos
  • Recicle as suas calhas articuladas que estejam no final do seu ciclo de vida com o programa de reciclagem chainge da igus®. Não importa o fabricante.

Representação 3D do novo e-spool para teatros com monitorização da força de mola


O sistema e-spool® ...

... a alternativa sem anel coletor aos enroladores de cabos

Guiar com segurança cabos diferentes num espaço confinado com o e-spool. O e-spool combina, de forma única, dois sistemas de fornecimento de energia diferentes: uma deles é uma calha articulada standard que é enrolada, de modo a garantir o comprimento e a tensão correta do sistema de calha articulada através de uma mola de retenção integrada. Na posição inicial, a calha articulada encontra-se totalmente enrolada, de forma a poupar espaço. A twisterband liga o rolo ao bloco da extremidade do eixo, funcionando como uma passagem para os cabos do lado da fonte de alimentação.

Monitorização inteligente do estado implementada com sucesso

Indústria 4.0: i.Sense na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

"Menos trabalho, maior disponibilidade"

i.Sense EC.P em utilização "Menos trabalho de manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de guiar os diferentes cabos e mangueiras num único sistema, monitorização inteligente do estado com o i.Sense ... Escolheria novamente e sem qualquer dúvida as calhas articuladas inteligentes da igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gestor de Projeto da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral Na produção automóvel, na indústria de gruas portuárias, ou em estações de tratamento de águas residuais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso sempre que os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Quando é que preciso de um sistema de monitorização do estado inteligente como o i.Sense?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção

Quando os trabalhos regulares de manutenção requerem a paragem total da produção ...
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos

Quando as anomalias no movimento não podem ser detetadas pelos humanos a tempo ... 
Monitorização do estado para monitorização contínua

Se as instalações ou as máquinas precisam de ser monitorizadas frequente ou continuamente ...
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso

Se os sistemas de fornecimento de energia são difíceis de aceder ou visualizar ... 
Monitorização do estado em áreas de segurança

Se os trabalhos de manutenção representam um risco para a saúde ou segurança ...
Monitorização do estado para reduzir os custos

Se os custos de manutenção tiverem de ser reduzidos e a duração de vida prolongada ...

Os sistemas de monitorização do estado constituem a base para a manutenção preditiva

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do i.Cee. Estes dados podem então ser utilizados para controlar digitalmente a gestão do alarme e o escalonamento do sistema. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva


Este manual técnico explica: 

  • O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
  • O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
  • Qual a tecnologia por trás destes sistemas
  • O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento

Monitorização 24/7 da força de tração/compressão

Sistema de monitorização do estado i.Sense EC.P

A proteção adicional é fornecida pelo sistema de smart plastics i.Sense EC.P (EC = e-chain (calha) P = força tração/compressão) que mede continuamente as forças de tração/compressão da calha articulada. Se os limites de força forem excedidos, o sensor reporta o evento e desliga o sistema para evitar danos dispendiosos ou a sua destruição.

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online