Casquilhos deslizantes iglidur® em correntes

Uma corrente é tão forte quanto o seu elemento mais fraco. Independentemente de o dito popular ser antigo, ele é verdadeiro. Mas na verdade, a força dos elementos de ligação não é o maior problema para muitos dos fabricantes de máquinas.
 
A necessidade de lubrificante pode ser um grande impedimento em aplicações em contacto com a comida. Ou o ruído de uma corrente a bater ou ranger, enquanto isto pode assentar bem numa montanha russa, este efeito é indesejável noutras aplicações individuais ou industriais.
Você irá reduzir o ruído emitido pela sua corrente com os casquilhos de polímero tribologicamente otimizados iglidur® da igus® isentos de lubrificação.
Vantagens de casquilhos deslizantes em polímero dry-tech® em correntes de acionamento

Isenção de lubrificação

Isentos de manutenção

Boa absorção de cargas laterais

Boa resistência química

Materiais compatíveis com ISO 10993 tipo A, FDA e 10/2011 EC, disponíveis

Baixa absorção de humidade

Baixo coeficiente de desgaste, duração de vida elevada

Teste Pivot
Desgaste [μm/1000 pivots]

1

iglidur® W300

2

Laminado metálico

3

PA 6.6 + PTFE


Temperatura 70°C
Velocidade (ciclos/min): 28.65; Carga 30 MPa
Angulo: 60°; Rugosidade Rz>6.3; Veio: C45

Teste de rotação
Desgaste [µm/1000 rotações]

1

iglidur® J

2

Laminado metálico

3

POM + PTFE


Temperatura 70°C
Velocidade: 0.1 m/s; Carga: 5 MPa
Rugosidade: Rz>6.3; Veio: C45

Casquilhos deslizantes iglidur® isentos de manutenção e com funcionamento a seco, são utilizados em barcos de pesca

iglidur® G

Elevada resistência
ao desgaste

Resistência à sujidade e poeira

Custo-efetivo

iglidur® W300

Para casos particulares de duração de vida elevada

Fricção baixíssima

Extrema resistência ao desgaste

iglidur® J

Amortecimento de vibrações

Elevado resistência
química

Baixa absorção
de humidade

iglidur® GLW

Baixa absorção
de humidade

Extremamente resistente ao desgaste, em particular para cargas até 20 Mpa

resistente contra cargas laterais

iglidur® Z

Resistência a
altas temperaturas

para cargas extremas

para forças dinâmicas de grande amplitude

iglidur® P

Baixa absorção de água

capacidade de cargas elevadas

Baixo preço

Baixas taxas de desgaste

Exemplos de aplicação de casquilhos deslizantes em polímero iglidur® aplicados em correntes

Correntes de acionamento
Correntes de transporte

iglidur® nas correntes de acionamento

Correntes de acionamento equipadas com casquilhos deslizantes iglidur® são utilizadas em barcos de pesca
 
Vantagens dos casquilhos deslizantes em polímero iglidur®:

resistentes contra água salgada e agentes químicos

Isento de lubrificação

Isentos de manutenção

Correntes de transporte
Casquilhos de proteção em correntes de acionamento

Casquilhos de proteção iglidur® em correntes de acionamento

De forma a configurar o funcionamento de correntes sem lubrificação alguma, os casquilhos deslizantes iglidur® podem ser utilizados como proteção aos rolos
 
Vantagens dos casquilhos deslizantes em polímero iglidur®:

Amortecimento de vibrações e baixo ruído

Isento de lubrificação

Baixo desgaste

Correntes de acionamento
Correntes de transporte

iglidur® em correntes de transporte

As correntes de transporte em locais limpos para garrafas recicláveis são resistentes aos mais agressivos agentes químicos com casquilhos deslizantes em polímero iglidur®
 
Vantagens dos casquilhos deslizantes em polímero iglidur®:

Resistentes a químicos

Isentas de corrosão

Isento de lubrificação

Mais informações

Estes e muitos outros exemplos de aplicação dos casquilhos deslizantes iglidur®, podem ser encontrados aqui:

Procurar
Está à procura de algum exemplo em concreto aplicado com sucesso em alguma indústria?
Aqui você pode pesquisar através de algumas soluções já implementadas e filtrá-lasde acordo com as suas especificações.