Com cursos pequenos e alturas de elevação, bem como baixas cargas, as pontes rolantes provam ser a solução ideal em aplicações interiores.
Para garantir que os cabos das pontes rolantes não interfiram durante o trabalho, as calhas articuladas com o agrupamento compacto de todos os cabos provam ser uma solução segura e de longo prazo.
Novidade: Bloqueio da secção superior
O bloqueio da secção superior permite manter a parte superior suspensa em longos cursos. São instalados, em intervalos regulares, na viga das gruas, substituindo assim um guiamento. Ao mover a calha articulada, o bloqueio abre-se quando a curva da calha passa por ele. Quando a calha articulada recolhe, o bloqueio volta a fechar-se sustentando a parte superior.
Sistemas inteligentes de monitorização do estado | i.Sense
O sistema inteligente de sensores i.Sense e o software monitorizam continuamente o estado da calha articulada na grua. Enquanto as cargas elevadas, os tempos de funcionamento longos e condições meteorológicas extremas significam cargas elevadas para gruas STS, o i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma paragem de emergência para evitar danos
Os cabos chainflex têm uma garantia até 36 meses. Por exemplo, cabos de potência CF34 e CF35 com novo material de isolamento para maior estabilidade à temperatura, incluindo temperatura UL superior a 90 °C.
Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon", desenroladores de cabos com motor e barras condutoras
Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon" Guie cabos e calhas articuladas de forma segura e protegida do vento e das oscilações de temperatura. Isto reduz as paragens.
Sistemas de calhas articuladas em vez de desenroladores de cabos com motor Sem anéis coletores em cursos longos. Guiamento fiável de todos os meios num único sistema. Cursos até 1.000 metros.
Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras Forneça com segurança dados, energia, líquidos e ar num único sistema de calha articulada. Para espaços pequenos e compactos e movimentos lineares rápidos.