Tecnologia de casquilhos da igus em automóveis - áreas de aplicação
Excelentes polímeros, melhorados através da adição específica de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações - é isto que os motion plastics da igus representam. Todos os anos, os nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes de casquilhos isentos de manutenção, estabelecendo uma grande base de dados com as especificações tribológicas dos polímeros.
Hoje em dia, o banco de um automóvel moderno tem muitas opções de ajuste manual e elétrico. Seja na altura, comprimento, apoio de pernas, apoio de braço ou ajuste do apoio de cabeça, seja no mecanismo de rebater ou na rotação do assento: a durabilidade e a redução de ruído e peso são requisitos essenciais para componentes em todas as construções modernas de assentos. Os nossos casquilhos e sistemas de calhas articuladas são ideais para esta utilização.
Componentes com elevada duração de vida para pontos de apoio na alavanca da caixa de velocidades: leves, silenciosos, com elevada duração de vida e isentos de manutenção
O robusto material drylin proporciona uma solução isenta de manutenção com uma longa duração de vida, mesmo quando está sujeito a ajustes frequentes, p. ex., devido à partilha dos automóveis. Os pontos de bloqueio na guia permitem ajustes graduais.
Exterior e chassis
Dobradiças com múltiplas articulações
Rolamento com baixa folga com casquilhos deslizantes iglidur, que se calibram durante o processo de pintura eletrostática
Resistente a cargas nas extremidades, baixa absorção de humidade: casquilho deslizante iglidur suporte do eixo
Grelha frontal
Perfeito para grelhas frontais com sistemas de aba ou mecanismos de rolamento: casquilhos deslizantes iglidur para funcionamento a seco e rolamentos de esferas xiros
As guias lineares drylin deslizam sobre polímeros e não têm componentes sensíveis como as guias lineares de esferas. Por conseguinte, são resistentes à sujidade e ao calor, isentas de corrosão e têm uma baixa absorção de humidade.
Compartimento do motor
Atuadores e rodas dentadas pequenas
Casquilhos deslizantes, fusos, porcas e rodas dentadas para um funcionamento contínuo isento de manutenção
Consoante o material, os tirantes articulados duplos igubal podem ser utilizados a altas temperaturas e são, portanto, ideais para a utilização em turbocompressores. São também resistentes à sujidade e à corrosão.
Caixa redutora
Aplicações metálicas são substituídas por tirantes articulados duplos igubal em caixas redutoras, uma vez que os polímeros de elevada performance reduzem o ruído e amortecem as vibrações.
Controlo dos coletores de admissão
Ao contrário dos pesados tirantes duplos metálicos, os tirantes articulados duplos igubal apresentam um baixo coeficiente de desgaste, baixo peso e suportam elevadas cargas dinâmicas.
Mais exemplos
Está à procura de exemplos de aplicações do setor automóvel na prática? Aqui pode encontrar aplicações dos nossos clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.