As chumaceiras com calotas esféricas igubal® são 80% mais leves do que as correspondentes soluções metálicas. Mas ainda assim são relativamente robustas. E são 40% mais económicas em termos de custo em funcionamento. As calotas esféricas permitem funcionamento a seco isento de lubrificação e de manutenção. As calotas esféricas igubal® estão disponíveis em diversos tipos de plásticos de elevada performance, cada um com diferentes propriedades. O polímero iglidur® J apresenta um nível reduzido de absorção da humidade e o iglidur® R apresenta um custo de compra especialmente baixo. Foi desenvolvido outro tipo em plástico de elevada performance destinado à utilização na indústria alimentar e que pode ser identificado pelos detetores de metais, contribuindo para melhorar a segurança dos produtos. As calotas esféricas igubal® estão disponíveis nas séries dimensionais E e K. A tolerância no diâmetro interior corresponde a E10 (o veio deve apresentar uma tolerância entre h6 e h9).
Calotas esféricas isentas de manutenção para chumaceiras metálicas e chumaceiras de flange
Devido à sua resistência à corrosão, sujidade e pó, estas calotas esféricas podem aumentar o tempo de funcionamento da sua aplicação: A duração de vida é até 8 vezes superior, mesmo em ambientes com sujidade, à dos rolamentos de esferas.
História de sucesso com calotas esféricas igubal na indústria das bebidas e de engarrafamento
Uma cervejeira que opera a nível mundial utiliza calotas esféricas igubal nos seus tapetes transportadores. Instalar um total de mais de 400 calotas esféricas nos tapetes transportadores permitiu ao cliente reduzir os custos em mais de 60%.
Um fabricante internacional de telhas utiliza calotas esféricas igubal para as suas correias transportadoras. Devido ao seu funcionamento a seco ,isento de manutenção, e à sua resistência à sujidade e ao pó, o tempo de paragem semanal parou.
Triturador
Utilização de uma calota esférica JEM-40-21 isenta de manutenção e resistente à sujidade para armazenar os veios de suporte na unidade de transporte de uma trituradora de biomassa.