Casquilhos iglidur TX2 com vedante de feltro

Vedado para cargas elevadas

Casquilhos com vedante de feltro iglidur TX2

O novo iglidur TX2 com vedante de feltro integrado, foi desenvolvido para aplicações em ambientes muito duros, onde ocorrem cargas elevadas, sujidade e pó. 

Devido à forma especial dos casquilhos, o vedante inserido é fixado de forma a não sair e protege o casquilho contra a entrada de sujidade. 

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Vedação altamente eficiente contra sujidade e pó para aplicações exigentes
Redução do custo

Redução do custo

  • Solução pronta a instalar e com vedação de feltro
  • Económicos mesmo para grandes dimensões e baixos volumes
Provas dadas

Provas dadas

  • Testados no laboratório de testes da igus no interior e exterior
  • Nos testes de laboratório, foi alcançada uma duração de vida 50 vezes superior
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Redução do tempo de inatividade e, portanto, menor consumo de material
  • Sem massas lubrificantes ou óleos
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre o tópico.

Máquinas agrícolas

Proteção contra sujidade e pó com cargas elevadas

Com esta finalidade, desenvolvemos os vedantes iglidur TX2

Os casquilhos deslizantes iglidur geralmente são insensíveis à sujidade e poeira. O maior desafio, porém, reside na proteção contra a corrosão. A entrada de sujidade pode danificar o revestimento anti-corrosão dos veios utilizados. A consequência: veios enferrujados, que podem posteriormente levar a um desgaste extremo dos casquilhos. 

A igus desenvolveu os novos vedantes de feltro integrados para casquilhos deslizantes iglidur TX2 especialmente para utilização em aplicações de cargas elevadas. Protegem de forma fiável os casquilhos em aplicações exigentes da sujidade e do pó e asseguram uma lubrificação e um funcionamento isento de corrosão.




Casquilho entrançado para cargas elevadas

Os casquilhos fabricados por enrolamento de fibras com elevada resistência para utilização em aplicações com cargas muito elevadas. Aqui, as fibras, devido ao seu desenho entrelaçado, asseguram a máxima resistência mecânica e permitem suportar forças de compressão máximas admissíveis de 400 MPa. O material recentemente desenvolvido foi extensivamente testado no interior e exterior do laboratório de testes da igus com 3.800 metros quadrados.

Apoio técnico relativo ao iglidur TX2

Entre em contacto com a igus agora Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.
Quer seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada. 
Faça o pedido sem compromissos

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados Saiba mais sobre os nossos materiais. A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomende agora gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe De que são feitos os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe