Casquilhos deslizantes iglidur com vedante de feltro integrado

Pontos de apoio vedados e protegidos da sujidade

iglidur com vedantes de feltro

O vedante de feltro do casquilho deslizante SG03 impede a entrada de sujidade e poeira no ponto de apoio, protegendo o próprio casquilho e o veio contra o desgaste e danos prematuros. A gama de produtos standard está agora disponível para diâmetros de 30, 40 e 50 mm.
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Proteção fiável contra a entrada de sujidade e poeiras
Redução do custo

Redução do custo

  • Reduzem os tempos de inatividade e a manutenção não planeada
Provas dadas

Provas dadas

  • Sem entrada de sujidade após 24 horas no banco de ensaio
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Permite um funcionamento isento de lubrificação
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Mais informações.

Catálogo interativo dos novos produtos

Catálogo interativo dos novos produtos Além da apresentação dos produtos com dados técnicos, dimensões e imagens, o catálogo interativo contém links para a loja online, manuais técnicos, publicações em blogs e vídeos explicativos.
Ir para catálogo interativo

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados Saiba mais sobre os nossos materiais. A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomende agora gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe De que são feitos os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h