Casquilhos deslizantes iglidur M210

Paredes espessas para cargas médias

iglidur M210 - Altamente resistente com cargas médias

O novo iglidur M210 foi especificamente desenvolvido para a aplicações com cargas médias oscilantes. Foi dada especial atenção para garantir que o material possa ser utilizado em casquilhos injetados com paredes espessas. Portanto, o iglidur M210 é adequado para aplicações em que são utilizados ou substituídos casquilhos de paredes espessas, que são ao mesmo tempo tão robustos quanto possível. 

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Bons resultados de desgaste em aplicações oscilantes em combinação com cargas médias (10MPa)
  • Baixa absorção de humidade
Redução do custo

Redução do custo

  • Isentos de manutenção
  • Baixo coeficiente de atrito e de desgaste
  • Eficazes devido à produção por injeção em molde
  • Custos de manutenção mais baixos
Provas dadas

Provas dadas

Desgaste do iglidur® M210 a 23°C, 10MPa e 0,1 m/s em oscilação
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Sem massas lubrificantes ou óleos
  • Bom coeficiente de desgaste e elevada duração de vida
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre o tópico

 
Gráfico

Maquinaria de construção

Paredes espessas para cargas médias

Por este motivo, desenvolvemos o iglidur M210

Os casquilhos deslizantes em plástico de parede espessa quase não oferecem quaisquer vantagens em relação aos de parede fina. Os casquilhos deslizantes de paredes espessas são muitas vezes necessários, especialmente quando se substitui casquilhos metálicos por casquilhos em plástico. Uma vez incorporados, é muitas vezes difícil utilizar outras dimensões de casquilho. 

Portanto, oferecemos com o iglidur M210, um novo material especialmente para a aplicações com casquilhos deslizantes de paredes espessas. O material oferece boas propriedades de desgaste para cargas médias até 50MPa de pressão superficial em aplicações oscilantes. 

 

Apoio técnico relativo ao iglidur M210

Entre em contacto com a igus agora Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.
Quer seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada. 
Faça o pedido sem compromissos

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados Saiba mais sobre os nossos materiais. A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomende agora gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe De que são feitos os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe