Casquilhos deslizantes iglidur ECO A180

... universais e económicos ...

iglidur® ECO A180 - muito económicos

O iglidur ECO A180 é baseado num material económico e é, portanto, particularmente adequado para aplicações que necessitam de um material económico. Além disso, tem boas propriedades de desgaste e uma baixa absorção de humidade

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Resistentes a choques e impactos
  • Resistentes à sujidade e poeiras
Redução do custo

Redução do custo

  • Custos mais baixos através da redução das falhas prematuras e dos requisitos de manutenção
  • Económicos, devido à reutilização de matérias-primas já processadas
Provas dadas

Provas dadas

  • Testado nos nossos próprios bancos de ensaio interior e exteriormente.
  • Parâmetros de teste: 50° movimento oscilante, veio cromoduro Cf53, p = 100 N/mm², v = 0.01 m/s
Sustentabilidade

Sustentabilidade

A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Mais informações.


Breve apresentação dos materiais iglidur ECO



Catálogo interativo dos novos produtos

Catálogo interativo dos novos produtos Além da apresentação dos produtos com dados técnicos, dimensões e imagens, o catálogo interativo contém links para a loja online, manuais técnicos, publicações em blogs e vídeos explicativos.
Ir para catálogo interativo

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados Saiba mais sobre os nossos materiais. A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomende agora gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe De que são feitos os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe