drylin® NT telescopic rail | Heavy duty

NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
1 de 3
NT-35-P-HD product image
NT-35-P-HD product image
NT-35-P-HD product image
  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
igus-icon-lieferzeitNT-35-P-HD
prata
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h