Os rolos-guia são, por norma, constituídos por um eixo de suporte envolvido por um revestimento de suporte, bem como por rolamentos de esferas simples com flanges como tapa topos. Os nossos rolos-guia para transportadores de rolos podem ser utilizados de forma flexível e podem ser equipados com diferentes rolamentos de esferas simples, consoante os requisitos. Para além dos tapetes transportadores, os rolos-guia xiros com rolamentos de esferas são utilizados em equipamentos das indústrias de etiquetagem, embalagens e alimentar, onde são por vezes utilizados como rolos de desvio. Diâmetros exteriores disponíveis: 20, 30, 40, 38, 50, 63, 100 mm para tubos com comprimentos até 1.500 mm.