Guia de suporte para a parte inferior da calha articulada
Guias de suporte metálicas simples de uma só peça para a parte inferior das calhas articuladas, de acordo com as exigências e especificações. À sua largura, altura e cor - fornecemos a calha articulada com sistema de guia de suporte, pronta a ser instalada na sua máquina ou aplicação. Reduza o tempo de seleção e projeto.
Sistema completo, pronto a instalar
Evita dispendiosas adaptações personalizadas
Fácil instalação na sua máquina, em perfis ou em suportes de parede
Disponível em dois tipos e quatro versões num sistema modular
Para várias larguras de calhas articuladas disponíveis, com diversas opções de fixação
Dois tipos de guia de suporte
Tipo 1
Série S9,010. | S9,011. 1. Guia de suporte em aço, Tipo 01, comprimentos standard (1m and 2m) a partir de stock 2. Perfis de montagem a cada 975mm 3. Suporte de parede para fixação fácil da sua aplicação Largura externa da guia BRa: 89-185mm Largura interna da guia BRi: 80-175mm Para as seguintes séries: E2.26 | E2.38 | 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 | E4.31L/R4.31L | E4.38L/R4.38L | E4Q.34/H4Q.34 | E4.21 | E4.28/R4.28 | E4.32/H4.32/R4.32 | EF61.29/E61.29 | E6.29/R6.29 | E61.35 | E6.35 | E61.40 | E6.40/R6.40
Tipo 2
Série S9.020. | S9.021. 1. Guia de suporte em aço tipo 02 Comprimentos standard a partir de stock 1m e 2m 2. Perfis de montagem a cada 975mm 3. Suporte de parede para fixação fácil da sua aplicação Largura exterior da guia BRa: 167 - 317mm Largura interior da guia BRi: 156 - 306mm Para as séries: E2.48 | 3400/3450/3480/3500 | E4.48L/R4.48L | E4.64L | E4Q.44/H4Q.44 | E4Q.58/H4Q.58 | E4Q.82/H4Q.82 | E4.42/H4.42/R4.42 | E4.56/H4.56/R4.56 | E4.80/H4.80/R4.80 | 14040/14140/R18840 | 14240/14340 | 14550/14650/19050 | 15050/15150/R19850 | 15250/15350 | E61.52 | E6.52/R6.52 | E61.62 | E6.62 | E61.80 | E6.80