Redução de ruído: perfil silenciador de borracha opcional
2Ligação simples: módulo do ponto fixo em plástico otimizado
3Redução do desgaste: as tiras deslizantes protegem contra o desgaste lateral
4Fácil instalação: com abraçadeiras inferiores standard, versão básica
5Resistentes à corrosão: perfil de alumínio resistente à água do mar
Disponível nos seguintes sistemas: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6
Laterais da guia, alumínio, 2 m
2Tiras deslizantes, plástico, 2 m
3Opcional: tira de redução de ruído
Fixação interior, alumínio
BPerfil C, aço galvanizado
CChave Allen
DPorca deslizante
Art. n.º | Altura da guia | Comprimento | ||
---|---|---|---|---|
9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | 112,25 EUR | |
9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2000 | 204,13 EUR |
Art. n.º | Largura da guia | Altura da guia | ||
---|---|---|---|---|
960AT.30.100 | 100 | 35 | 19,24 EUR | |
960AT.30.125 | 125 | 35 | 19,51 EUR | |
960AT.30.150 | 150 | 35 | 20,37 EUR | |
960AT.30.200 | 200 | 35 | 22,09 EUR | |
960AT.30.250 | 250 | 35 | 23,86 EUR | |
960AT.30.300 | 300 | 35 | 25,61 EUR |
Os conjuntos de instalação também podem ser encomendados com um perfil C em aço inoxidável (Art. n.º com terminação em E).
Especifique esta informação na sua encomenda.