As guias são utilizadas em cursos longos onde a calha desliza em barras deslizantes (consoante o tipo de calha a partir de 5-12 m). Estas permitem o funcionamento suave e de baixo atrito das calhas articuladas abertas e tapadas da igus®. Se o ponto fixo for instalado no centro do curso ("fixação no centro"), as calhas articuladas deslizam sobre si próprias durante metade do curso. Na outra metade, recomendamos a instalação de barras deslizantes na guia, nas quais a calha articulada deverá deslizar. As guias têm barras deslizantes fabricadas em plástico muito resistente ao desgaste (exceto a RS, com superfície deslizante em aço).
Versão para aplicações exigentes Altura exterior da lateral da guia: 184 mm Para as séries: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/ 14240/14340/E61.62/E6.62
Versão para aplicações exigentes Altura exterior da lateral da guia: 184 mm Para as séries: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80
As guias tubulares da igus são opções simples e sensatas para o guiamento seguro de calhas articuladas. São recomendadas para aplicações com esforços mecânicos reduzidos, velocidades até 2 m/s e distâncias de curso até 50 m.
Para aplicações expostas a sujidade, limalhas e abrasão - os resíduos caem pelas ranhuras existentes
Fácil ajuste da largura correta – os espaçadores são entregues com a encomenda completa
Os tubos estão disponíveis em aço galvanizado ou polímero
92.70 / 92.71
Altura exterior da lateral da guia: 90 mm Séries: E2.26/2500/255