Alterar idioma :
A LyteHorse Labs desenvolveu um veículo elétrico único que é adequado para inúmeras aplicações. Por exemplo, em aeroportos, na indústria mineira, em armazéns e edifícios industriais e no sector do lazer. O veículo é utilizado para o transporte de pessoas, carga útil e reboques. Está disponível com tração às duas ou às quatro rodas e pode ser facilmente utilizado em trajectos todo-o-terreno.
Era necessário encontrar uma forma de reduzir ao mínimo as peças móveis do veículo elétrico e, assim, aumentar a fiabilidade. Não podíamos conseguir isto com os casquilhos deslizantes convencionais porque são susceptíveis à sujidade, água salgada e temperaturas extremas. Como o veículo é frequentemente utilizado em condições extremas - calor do deserto, água, lama, pó - estávamos ainda mais convencidos de que a redução do número de peças móveis no nosso veículo seria um ponto de venda único. Para além disso, o veículo está exposto a fortes forças quando é utilizado fora de estrada. Por conseguinte, os componentes também têm de resistir a saltos e impactos.

Inicialmente, o veículo estava equipado com chumaceiras de metal. No entanto, estas não conseguiam suportar a carga. Como os criadores queriam desenvolver um veículo extremamente fiável, as rótulas metálicas não eram uma solução satisfatória. Como resultado, foram inseridos casquilhos de nylon no veículo e testados. No entanto, o desgaste era demasiado elevado, pelo que os criadores não se sentiram seguros em utilizar estes casquilhos. Assim, decidiram testar os casquilhos iglidur®. Um sucesso. Os casquilhos deslizantes auto-lubrificantes e isentos de manutenção resistiram às duras condições de funcionamento sem quaisquer problemas.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h