Alterar idioma :
A substituição da geometria de rosca trapezoidal selecionada pelos especialistas em acionamento de roscas pela geometria de rosca dryspin® nem sempre é intuitiva. Para que nada corra mal durante o processo de substituição, resumimos os passos individuais em pormenor e com ilustrações. Se ainda tiver dúvidas, contacte um dos nossos especialistas. Iremos analisar os passos individuais consigo e encontrar uma solução adequada para si.
Pode informar-se antecipadamente sobre as vantagens da substituição de fusos roscados trapezoidais convencionais DIN 103. Visite: dryspin® Alternativa às roscas trapezoidais DIN 103.






Alta eficiência e baixo desgaste
A tecnologia patenteada dryspin® de rosca íngreme foi desenvolvida pela igus® em 2013 e oferece inúmeras vantagens sobre as roscas íngremes convencionais. Devido ao ângulo de flanco plano, ela converte eficientemente a força aplicada num movimento de translação. Com as especificações e geometrias adaptadas à porca de plástico e ao fuso, o dryspin® oferece uma vida útil e eficiência ainda maiores para roscas íngremes. Graças à geometria arredondada do flanco do dente, a superfície de contacto entre o fuso roscado e a porca do parafuso de avanço é reduzida e os sistemas roscados funcionam quase silenciosamente e sem vibrações sob carga.
 
As distâncias maiores entre as roscas individuais do dryspin® aumentam a proporção (fator 1,3) de polímero tribologicamente optimizado nas roscas. Um material mais resistente ao desgaste e um grau de eficiência mais elevado são decisivos para uma vida útil até 5 vezes superior à das roscas convencionais.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h