Com a gama chainflex, a igus oferece um vasto leque de cabos flexíveis para diferentes aplicações e condições circundantes. Consoante os requisitos, pode escolher entre diferentes
materiais de revestimento resistentes ao desgaste. Dependendo da temperatura ambiente e do contacto com óleos ou químicos, estão disponíveis materiais de revestimento em
PVC, PUR e TPE.
A duração de vida garantida sob as respetivas condições é calculada em testes realizados no laboratório de testes da empresa, com 3800 m2, e verificada no decurso de testes contínuos. Os cabos chainflex são sujeitos a testes muito complexos, a diferentes velocidades, por exemplo, nos contentores climáticos especialmente configurados para este efeito. Aqui são realizados testes a cabos em movimento contínuo, a -40 °C. Graças aos testes com quase 400 milhões de cursos, os cabos da igus podem ser classificados de acordo com um de três critérios: "instalação fixa de acordo com as normas DIN", "aplicação com movimento de acordo com as normas DIN" e "de acordo com as séries de testes sob condições reais da igus".