Opção 1
como um cabo de medição
Nesta opção, ainda é necessário espaço para encaminhar um cabo adicional na calha articulada porque o CF.Q é encaminhado como um "cabo sacrificial" na calha articulada
Todos os condutores do cabo são "ligados em série" e ligados à entrada de medição do módulo.
Vantagem: Todos os condutores são medidos, o que significa que não há necessidade de selecionar os condutores mais frequentemente utilizados.
Desvantagem: Independentemente do lote de produção e do método de montagem, mesmo os cabos do mesmo lote de produção podem atingir diferentes durações de vida.
Opção 2
com os condutores não utilizados de um cabo
Num cabo monitorizado, dois condutores não utilizados são definidos como condutores de medição e, se necessário, encaminhados para as ligações de medição do CF.Q um módulo por meio de um cabo de extensão com malha.
Isto requer frequentemente uma modificação do conjunto do conector, uma vez que os dois condutores devem ser conduzidos para fora do conector do lado do distribuidor na entrada do cabo.
Vantagem: O cabo efectivamente utilizado pelo cliente é monitorizado
Desvantagem: O cabo original tem muitas vezes de ser substituído por uma variante com dois condutores adicionais, o que normalmente aumenta o diâmetro do cabo, devendo ser escolhidos os condutores aparentemente "mais fracos".