A dispensação automatizada de medicamentos para farmacêuticos é eficiente e económica

  • O que era necessário: uma solução económica e eficientemente automatizada para a dispensação de medicamentos numa farmácia
  • Requisitos: ROI rápido e rápida entrega, fiável  armazenagem de medicamentos
  • Material: sistema de módulos lineares multiaxial XYZ
  • Indústria: farmacêutica e máquinas de venda automática
  • Sucesso para o cliente: uma solução automatizada que se paga no prazo de um ano, economia de tempo nas interações com o cliente, alívio para o farmacêutico


     
Peça já aconselhamento personalizado

Sobre a aplicação:

O Qx-Dextron da Qx Robotics Pvt. Ltd. é um dispositivo dispensador de medicamentos para farmácias, que reduz a carga de trabalho diário do farmacêutico de forma a que só tenha de aconselhar os clientes. A procura da medicação desejada no armazém já não é necessária. Esta solução automatizada pode dispensar referências completas de medicamentos individuais, tais como embalagens de blísteres e caixas inteiras de medicamentos. O sistema paga-se a si próprio, mesmo em pequenas farmácias, após um ano.

O problema:

Para além de aconselhar os clientes, um farmacêutico deve ir buscar os medicamentos ao armazém. Isto leva tempo que poderia ser melhor utilizado para aconselhar mais clientes. O tempo perdido à procura do medicamento, leva a um elevado tempo de espera para os clientes. Este trabalho pode ser desempenhado por uma solução de automação. Por norma, estas soluções são dispendiosas e nada económicas para pequenas lojas.

A solução:

Um sistema de módulos lineares drylin® é utilizado para esta solução automatizada. As dimensões do sistema são flexíveis e podem ser adaptadas à situação específica. A solução robotizada pick and place é eficiente e acessível, mesmo para pequenas lojas. O sistema paga-se a si próprio após um ano. Outra característica é o design inovador do Qx-Dextron, que lhe permite dispensar produtos como embalagens de blísteres. O sistema também é energeticamente eficiente, utilizando uma média de 1 kWh por dia.
Globalmente, o sistema assegura uma dispensação de medicamentos muito mais rápida. Para os farmacêuticos, pode reduzir o tempo de administração de medicamentos para menos de um terço do que o processo convencional exige.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h