Loja online de rolos de desvio

Os rolos de desvio ou os rolos de desvio fabricados em plásticos de elevada performance iglidur são concebidos para raios de desvio particularmente reduzidos. São isentos de manutenção, não requerem lubrificação, e assim evitam a contaminação dos produtos. São particularmente fáceis de limpar e adequados para o contacto direto com alimentos (Em conformidade com a FDA e o Regulamento (UE) n.º 10/2011). Estão disponíveis na nossa loja os seguintes diâmetros de veio: 3, 4, 5, 6, 8, e 10 mm. Os diâmetros exteriores correspondentes são de 9, 11, 12, 14, 18, e 20 mm. Os comprimentos são de 50 e 70 mm. Não hesite em contactar-nos se necessitar de ajuda para a sua seleção ou de peças especiais para a sua aplicação específica.

Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas