1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: FPFFM-0608-06
- Material: iglidur® FPF
- Forma: Casquilhos com flange
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Mais iglidur® FPF peças
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Conductive and PTFE-free
- Reduces maintenance and lubrication costs
- Similar tribological specifications compared to iglidur F, depending on the application
The new material iglidur FPF is not only conductive and therefore ideal for applications with ESD requirements,
but also PTFE-free.
Não tem a certeza se é adequado?