iglidur® J UV, casquilho autolubrificado com flange, mm

Para exposição solar direta continuada

iglidur® J UV, casquilho autolubrificado com flange, mm
iglidur® J UV, casquilho autolubrificado com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J UV, casquilho autolubrificado com flange, mm
iglidur® J UV, casquilho autolubrificado com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: JUVFM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Estabilização de UV
  • Propriedades mecânicas melhoradas a longo prazo
  • Muito resistente ao desgaste
  • Atrito e desgaste comparáveis ao do iglidur®
  • Disponível em todas as dimensões standard do iglidur® J a pedido
Atualmente, os casquilhos surgem não só como simples casquilhos, mas também como formas especiais para utilizações especiais, em alguns casos nas quais são expostos a radiação UV por longos períodos de tempo. Por isso, a igus® desenvolveu um novo material: o iglidur® J UV. As propriedades tribológicas, como o atrito e o desgaste, do novo material preto são comparáveis às do material standard muito resistente ao desgaste iglidur® J. Inicialmente, estará disponível uma gama de produtos de casquilho deslizante standard com e sem flange até diâmetros de veio de 20 mm. Os casquilhos em iglidur® J UV estão disponíveis, a pedido, em todas as dimensões standard prévias do iglidur® J, bem como em peças especiais desenhadas individualmente.
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h