Casquilho autolubrificado em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas

O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos

Casquilho autolubrificado em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas
Casquilho autolubrificado em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas drawing
1 de 2
Casquilho autolubrificado em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas
Casquilho autolubrificado em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: JFL-10
  • Material: iglidur® J
  • Formulário: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 10 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
iglidur® - casquilhos com flange de dois furos isentos de lubrificação
 
Graças ao seu design, é possível utilizar os casquilhos deslizantes iglidur® de elevado desempenho em locais onde não é possível cumprir as tolerâncias do alojamento recomendadas. O design do casquilho permite cargas elevadas, embora sejam colocados requisitos mínimos na precisão do alojamento.
 
Uma das principais vantagens dos casquilhos com flange de dois furos iglidur® J é a combinação de um baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco e o baixo efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35 MPa, os casquilhos com flange iglidur® J não são indicados para cargas extremas.
  • Muito boa resistência ao desgaste
  • Leves
  • Isentos de lubrificação
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um casquilho com flange aparafusado
  • Quando a utilização de uma solução de casquilho de encaixe não é suficiente
  • Quando existem más no alojamento
  • Quando a pressão de montagem de um casquilho não é suficiente para a respetiva fixação axial
Quando não usar?
  • Quando é necessário um alinhamento angular adicional
  • Quando uma ligação aparafusada não é possível
  • Quando é necessário um casquilho comprido para maior apoio
Use our filter options to find the suitable product

Montagem
 
Existem diversos métodos de fixação dependendo das cargas. Para cargas baixas radiais, basta instalar os casquilhos com flange iglidur® numa superfície utilizando dois parafusos. Para cargas radiais superiores, é aconselhável aplicar o casquilho com flange iglidur® num furo no lado reforçado na direção da carga. No caso deste furo, são permitidas altas tolerâncias, visto servir apenas como suporte adicional para o casquilho com flange iglidur®. Para atingir cargas radiais superiores, os casquilho com flange iglidur® podem ser montados à pressão num alojamento recomendado com tolerância H. Os parafusos adicionais garantem o encaixe do casquilho no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar casquilhos com flange isentos de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em veios com diversos casquilhos é simples durante a instalação.
Não tem a certeza se é adequado?

Beatriz Maria
Beatriz Maria+351 911 928 534*