iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm

iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm
iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm drawing
1 de 2
iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm
iglidur® JPF, cylindrical plain bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: JPFSM-0304-03
  • Material: iglidur® JPF
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Wear-resistant and versatile, without PTFE
  • Affordable prices thanks to injection molding
  • Same or better tribological properties compared to iglidur® J, depending on the application

Based on the tried-and-tested endurance material iglidur J, iglidur JPF offers comparable properties – without the use of PTFE.

Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h