iglidur® J, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos

iglidur® J, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: JSM-0104-02
  • Material: iglidur® J
  • Formulário: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 1.5 mm
    • d2 4 mm
    • b1 2 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos
  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
iglidur® J | O maratonista versátil
 
  • Mais de 250 dimensões disponíveis em stock
  • Baixo desgaste em combinação com muitos materiais de veio diferentes
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência química
  • O melhor material para utilizar com veios macios económicos
  • Baixa absorção de humidade
Uma das principais vantagens dos casquilhos deslizantes iglidur® J é a combinação de um baixo coeficiente de atrito no funcionamento a seco e o baixo efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35 MPa, os casquilhos deslizantes iglidur® J não são indicados para cargas extremas.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Para velocidades elevadas
  • Para a maior resistência ao desgaste em pressões baixas a médias
  • Baixo desgaste em diferentes veios
  • Quando é necessário um coeficiente de atrito baixo no funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Quando é necessária boa resistência química
  • Melhor desempenho com veios macios económicos
  • Baixa absorção de humidade
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h