1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: GLWTM-0408-005
- Material: iglidur® GLW
- Forma: Anilhas deslizantes
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Material económico para produção em massa
- Aplicações com cargas estáticas
- Económico
- Resistente à sujidade
- Resistente a vibrações
- Isento de lubrificação e manutenção
iglidur® GLW | Material económico para elevado volume
Com o material iglidur® GLW, podemos oferecer aos nossos clientes uma alternativa ao iglidur® G para aplicações de grandes volumes. Com valores característicos semelhantes aos do iglidur® G, o iglidur® GLW é particularmente recomendado para cargas estáticas. Para estas aplicações, onde as especificações dinâmicas do iglidur® G podem ser dispensadas, estes representam uma alternativa muito económico .
Áreas típicas de
- aplicação Indústria
- automóvel
- Indústria robótica
Quando o devo utilizar?
- Quando é necessário um material económico e universal para grandes volumes
- Para cargas estáticas elevadas
- Para velocidades baixas a médias
Quando não o devo utilizar? Quando
- é necessária a maquinagem mecânica da superfície da parede
- Para cargas dinâmicas
- Quando é necessária a máxima resistência ao
- desgaste Para utilização subaquática
Não tem a certeza se é adequado?