1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: JTEM-08
- Material: iglidur® J
- Forma: Anilhas mola
- Dimensões:
- d1 8.2 mm
- d2 16 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- iglidur® J: material standard para muitas aplicações
- Compensação de folga axial e tolerâncias de fabrico
- Amortecimento de vibrações
iglidur® J | O versátil maratonista
iglidur® J caracteriza-se sobretudo pelos mais baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco e pelo seu baixo efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máx. recomendada de 35 MPa, o iglidur® J não é adequado para cargas extremas.
Áreas típicas de aplicação
- Máquinas de vendas
- Indústria
- de impressão Indústria de
- bebidas Aviação Salas
- limpas
Quando utilizar?
- A velocidades elevadas
- Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste com cargas de baixa a
- média pressão Quando é necessário um desgaste mais baixo com uma variedade de veios
- Quando são necessários baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Quando o material deve ser amortecimento de vibrações
- Quando é necessária uma boa resistência química
- Melhor comportamento com veios macios
- Baixa absorção de humidade
Quando não utilizar?
- Se ocorrerem cargas de pressão elevadas
- Se ocorrerem temperaturas a curto prazo superiores a +120°C
- Se for necessário um material económico para movimentos ocasionais
Não tem a certeza se é adequado?