Anéis-guia iglidur® J

O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os veios, com um coeficiente de atrito muito baixo

Anéis-guia iglidur® J
Anéis-guia iglidur® J drawing
Anéis-guia iglidur® J drawing
1 de 3
Anéis-guia iglidur® J
Anéis-guia iglidur® J drawing
Anéis-guia iglidur® J drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: JPRM-2832-20-010-200
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Anéis-guia
  • Dimensões:
    • d1 28 mm
    • d2 32 mm
  • Mais iglidur® J peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Excelente resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistentes à sujidade e poeiras
  • Resistente ao bolor de acordo com a norma DIN EN ISO 846
iglidur® J | O maratonista versátil
Os casquilhos deslizantes iglidur® J caracterizam-se pelos mais baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco e pela sua tendência muito baixa para o efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máx. recomendada de 35 MPa, os anéis-guia iglidur® J não são adequado para cargas extremas.
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas