1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: JPRM-1315-20-025-054
- Material: iglidur® J
- Forma: Anéis-guia
- Dimensões:
- d1 13 mm
- d2 15 mm
- Mais iglidur® J peças
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Excelente resistência ao desgaste a temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de humidade
- Elevada resistência a ambientes agressivos
- Resistente a cargas nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistentes à sujidade e poeiras
- Resistente ao bolor de acordo com a norma DIN EN ISO 846
iglidur® J | O maratonista versátil
Os casquilhos deslizantes iglidur® J caracterizam-se pelos mais baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco e pela sua tendência muito baixa para o efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máx. recomendada de 35 MPa, os anéis-guia iglidur® J não são adequado para cargas extremas.
Os casquilhos deslizantes iglidur® J caracterizam-se pelos mais baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco e pela sua tendência muito baixa para o efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máx. recomendada de 35 MPa, os anéis-guia iglidur® J não são adequado para cargas extremas.
Não tem a certeza se é adequado?