[[Para novos projetos, recomendamos a série otimizada E4.80 da gama de calhas articuladas E4.1.
Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com o seu consultor da igus®. Agradecemos a sua compreensão para a série E4.80
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série R9850
1. Elevada estabilidade lateral devido ao encaixe com ranhura
2. Elevada estabilidade à torção
3. Pode combinar entre estilo aberto e fechado
4. Tampas com abertura - Tubos porta-cabos
5. Separação interior multi-opcional
6. Travessas na calha articulada removíveis de ambos os lados
7. Superfícies de deslize laterais para funcionamento lateral
8. Travessas amplas em polímero, protegem os cabos
9. Terminais de fixação KMA com possibilidade de fixação "a toda a volta"
10. Terminais de fixação rígidos ou oscilantes com abraçadeira integrada
11.Disponível em alternativa com raio inverso RBR/curva para os dois lados!
Larguras interiores disponíveis: 75 a 462 mm
Raio de curvatura disponível: 200 a 1000 mm
Passo: 91 mm por elo = 11 elos/m