Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 410 com travessas de dois em dois elos
1. Travessas na calha articulada removíveis de ambos os lados
2. Pode combinar entre estilo aberto e fechado
3. Separação interior multi-opcional
4. Tampas com abertura - Tubos porta-cabos
5. Batentes com "travão" para redução do ruído
6. Travessas amplas em plástico
7. Superfícies deslizantes optimizadas - elementos de desgaste lateral
8. Terminais de fixação KMA com possibilidade de fixação "a toda a volta"
9. Disponíveis terminais de fixação rígidos ou oscilantes
10. Abraçadeiras podem ser integradas nos terminais de fixação
11. Contorno exterior resistente à sujidade
12.Disponível, em alternativa, com raio de curvatura inverso RBR/de ambos os lados
E4/00-NC = Calha articulada também disponível sem pré-tensão
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 600 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 135 a 500 mm
Passo: 91 mm por elo = 11 elos/m