Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Sistema twisterchain Série 3808
1. Rotação até 540° (com peças de fixação especiais)
2. Estrutura modular - várias larguras.
3. Contorno exterior resistente à sujidade
4.Travessas podem ser abertas de ambos os lados
5. Contorno interior suave
6. Nova guia tipo 01 e guia tipo 02 (movimento até 360°) disponível em stock
7. Separação possível