Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Série Classic 2650AG - Calhas tapadas só de um lado, com abertura pelo raio interior
Nesta versão são montados suportes de deslize especiais em plástico nas laterais dos elos da calha articulada em intervalos de 1.000 a 2.000 mm. Esses suportes de deslize são semelhantes aos patilhões utilizados nos veleiros. Os patilhões oscilam para cima quando entram em contacto com uma base sólida, permitindo a continuação do curso. Da mesma forma, os suporte de deslize na AUTOGLIDE sobem e descem, em função da sua posição, na parte inferior ou superior da calha. Estes garantem um guiamento lateral preciso e, consequentemente, um deslizamento suave da calha articulada.
Os suportes de deslize são montados de 20 em 20 elos a partir da extremidade fixa da calha articulada. Elo montado.
Entrada de cabos = fim do curso
Comprimento da calha = S + K
Quantidade de suportes de deslize
= (comprimento da calha [m] - 4 m)/1,12 m
Tenha em atenção o seguinte: para além da largura exterior da calha articulada, terá de adicionar 31 mm para a largura dos dois suportes de deslize!