Motores de passo

Os motores de passo da igus® são isentos de manutenção e de elevada duração de vida, estão disponíveis em diversos tamanhos e podem ser complementados com conectores métricos, travões e encoders.  Os motores de passo estão disponíveis em diversos tamanhos de instalação: NEMA 11, 17, 23, 23XL, 34 – com flange de dimensões entre 28 mm e 86 mm. Funcionam de forma fiável a temperaturas entre -10 e +50 °C. E graças a uma ligação elétrica standard, podem ser ligados, não só aos controladores para motores da igus®, como também a sistemas de controlo de outros fabricantes.
 
Visão rápida das vantagens

  • Compatíveis com os controladores dos motores mais comuns
  • Posicionamento também possível sem encoder
  • Disponíveis em diversos tamanhos de instalação
  • Binários elevados
  • Opcionalmente disponíveis para uma maior fiabilidade das unidades: encoder e travão 
  • Elevada classe de proteção IP68
Quantidade de produtos 0
Não encontrou o que procurava? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou basta enviar-nos uma mensagem

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h