Cabos para motores DC

Os cabos da igus para motores DC são a ligação ideal para inúmeras aplicações de acionamentos. A nossa gama inclui cabos de potência de elevada performance para uma transmissão segura de energia e cabos de encoder fiáveis para uma transmissão de sinais precisa. Todos os cabos DC são conhecidos pela sua durabilidade, resistência mecânica e elevada resistência a interferências, tornando-os perfeitos para utilização na automação, em instalações de produção e na tecnologia móvel. Encontre os cabos de potência DC adequados para si na loja online da igus - prontos a enviar em 24 horas!

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h