Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Flanges de motor

Quantidade de produtos: 1

Flange de motor para motores DC e de passo

  • A flange de motor envolve e protege o acoplamento e proporciona as dimensões de montagem adequadas para o seu motor NEMA.
  • Compatível com os acoplamentos drylin® E
  • 2 comprimentos da placa base para cada flange de motor NEMA; outros comprimentos sob consulta 
  • Modelo S (curto) adequado para o acoplamento da igus®
A partir de 61,33 EUR/un.
52 versões, das quais:
3 para envio a partir de 1 dia útil
28 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h