Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Carruagens para drylin W

Quantidade de produtos: 3

drylin® anti-reflective miniature carriage

  • Unobtrusive design, easy handling due to mono-slide carriage
  • Can be combined with rail: WS-06-20-AR
  • Rail lengths of up to 4,000mm, required lengths accurate to the millimetre
  • Service life size 10, load 30N, rail length 1,000mm, speed 0.1m/s, acceleration 1m/s², 3,867,169 double strokes
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: Alumínio, anodizado duro
A partir de 36,62 EUR/un.
3 versões, das quais:
2 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin W complete system WW 06-70, aluminium housing, black anodised

  • Linear slides in 3 slide lengths (60/80/100 mm), housing in various materials, variable preload, manual play adjustment or manual clamping
  • All rails with a mounting hole pattern for quick connection or completely without for individual hole patterns
  • Tested service life: drylin® W size 06, rail length 200 mm, shaft distance 70 mm, 4 bearings WJ200UM-01-06, weight force 150 N, speed 0.002 m/s, acceleration 0.1 m/s², Service life at 20°: 358. 361 double strokes (1,362 km)
  • 100 % lubricant-free
  • Design: redondo

drylin W linear slide 06-70 narrow design, black anodised, length 60 mm

  • Seamless finish, almost invisible in the profile environment in automation cells.
  • Width 79 mm corresponds to an installation space gain of 15 %
  • Reduced risk of collision including
  • Tested service life: size 06, rail length 1,000 mm, carriage length 150 mm, load 75 N, vertical alignment, parallel synchronised drive, speed 0.02 m/s, acceleration 0.2 m/s², result 21,071,115 double strokes (35,821 km)
  • 100 % lubrication-free
  • Design: redondo
A partir de 138,46 EUR/un.
3 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h