Os sistemas de fusos incluem uma variedade de fusos, porcas e os seus acessórios em vários tamanhos e formas. Estão disponíveis seis diferentes tipos de porcas em seis diferentes materiais com especificações individuais. Os fusos estão disponíveis em roscas de passo rápido, trapezoidais e métricas em aço inoxidável, aço e alumínio. A gama de porcas e fusos inclui diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm.
Os fusos em aço inoxidável e as porcas em polímeros de elevada performance iglidur® tornam a nossa tecnologia de fusos drylin® totalmente isenta de lubrificação e manutenção. O funcionamento a seco e a resistência à sujidade permitem uma variedade de aplicações em várias condições. Devido à diversidade da gama de produtos, a utilização da geometria da rosca dryspin® é possível em muitas aplicações.